Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Calottina copriboccola
- Mostrina frontale autoadesiva in alluminio anodizzato.
- VRTP.375: calottina in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore grigio RAL 7035, finitura lucida, montata a pressione.
Esecuzioni standard
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta.
- VRTP.: senza impugnatura.
- VRTP+I: con impugnatura girevole I.621+x in tecnopolimero.
- VRTP+IEL: con impugnatura girevole IEL+x SOFT in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".
- VRTP+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero.
- K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:
78411-R-K VRTP.80 A-8-K