ETW.375 Volanti a razze

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

  • ECB.I: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione. Compresa nella fornitura.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

Boccola in acciao brunito, foro alesato H7.

  • ETW.375+IEL: con impugnatura girevole IEL+x SOFT in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".
  • ETW.375+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Boccole con foro e cava per linguetta secondo  DIN 6885/1 tolleranza P9.

Per l'ordinazione del volante con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 205291-K- ETW.375+IEL A-20-K).

Per quantitativi sufficienti: esecuzioni con sistema di blocco (brev. Elesa),.

Accessori

Accessori a richiesta

  • GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito.
  • ECB.I: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO