M.2000-SWM Maniglie con interruttore monostabile a doppio contatto

Tecnopolimero autoestinguente

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • Corpo maniglia: tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.
  • Calotta frontale: tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero.
  • Pulsante: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore azzurro.

Interruttore con pulsante

Con quattro contatti elettrici 2 NO + 2 NC a commutazione lenta a doppia interruzione di forma Zb (vedi norma IEC EN 60947-5-1).

Apertura positiva conforme a norma IEC EN 60947-5-1 allegato k: la separazione dei contatti elettrici avviene come risultato diretto del movimento di un attuatore, sul quale agisce una forza di azionamento tramite elementi non elastici cioè non dipendenti per esempio, da molle.

Gli elementi di contatto assicurano un' azione autopulente delle pastiglie in argento.

Esecuzioni standard

Boccole ottone, fori ciechi filettati M6 per montaggio posteriore.

Connettore M12x1 a 8 poli in plastica, uscita posteriore.

  • M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 contatti NC+2 contatti NO.

Cavo 8 poli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517, uscita posteriore, raggio di curvatura cavo > 70 mm

  • M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 contatti NC + 2 contatti NO, cavo lunghezza 2.5 m.
  • M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 contatti NC + 2 contatti NO, cavo lunghezza 5 m.

Protezione IP

Grado di protezione IP67 e IP69K, vedi Tabella EN 60529.

M.2000-SWM-2NC-2NO-C - Con connettore, 2 contatti NC+2 contatti NO 
M.2000-SWM-2NC-2NO-C - Con connettore, 2 contatti NC+2 contatti NO 
Specifiche meccanicheSpecifiche elettriche
Tipo di contatti: Ag 999Corrente termica IthCavo 4 A
Connettore 2.5 A
Tensione nominale Ui d'isolamentoCavo: 250 Vac
Frequenza massima di funzionamento: 3600 cicli/ora *Connettore: 30 Vac/Vdc
Protezione da corto circuiti: 4A 500V gGResistenza tra i contatti: 25 mΩ
Durata meccanica: 10 milioni *Categorie di utilizzo (cavo)
le/AC-15 **24V-50/60 Hz4A
240V-50/60 Hz3A
le/DC-13 *24V-d.c.2A
240V-d.c.0.4A
Forza di pressione tasto : 30NCategorie di utilizzo (connettore)
Raggio di curvatura cavo > 70 mmle/DC-13 (secondo IEC 60947-5-1)24V-d.c.2A
B10D: 20 milioni di manovreGrado di inquinamento: 3

* secondo la norma EN 60947-5-1

** secondo la norma EN 60945-5-1

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La maniglia M.2000-SWM è una combinazione ideale tra ergonomia, funzionalità e compattezza.

Essa integra in un solo prodotto oltre alla funzione di maniglia anche la funzione di scatola di comando con contatti normalmente aperti o normalmente chiusi.

Può essere utilizzata come integrazione in un sistema di sicurezza o semplicemente come dispositivo di comando per pilotare dispositivi elettrici.

Protezione del personale: l'interruttore NC (normalmente chiuso) ad azione positiva garantisce la corretta interruzione del circuito.

In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Dichiarazione di conformità CE

L‘oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell‘Unione Europea:

  • 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
  • 2014/30/EU (EMC) Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
  • 2011/65/EU (RoHS) Restrizione dell‘uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Norme armonizzate e riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate in relazione alle quali è dichiarata la conformità: EN 60947-5-1:2017

M.2000-SWM-2NC-2NO-C - Con connettore, 2 contatti NC+2 contatti NO 
M.2000-SWM-2NC-2NO-C - Con connettore, 2 contatti NC+2 contatti NO 
Accessori

Accessori a richiesta

FC-M12x1-: prolunghe con connettore assiale femmina M12x1 a 8 poli.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Contatto elettrico a scatto rapido.
  • Maniglia non IP69K, con forza di pressione del tasto ridotta (15N). Per l’ordinazione in questo caso aggiungere al codice e alla descrizione dell’esecuzione standard desiderata il suffisso -N15.

Altra esecuzione standard

M.2000: Maniglia semplice complementare senza interruttore.

M.2000-LD: Maniglie con segnalatore luminoso LED.

M.2000-SWM-LD: Maniglie con interruttore monostabile e segnalatore luminoso LED.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO