VVA-18 Ventose piane con gambo

Diametro 18 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR), naturale gialla (NG) o siliconica (VMQ).

Supporto in ottone nichelato.

Esecuzioni standard

  • VVA-18-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVA-18-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVA-18-NG: gomma naturale gialla, senza supporto.
  • VVA-18-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVA-18-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVA-18-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVA-18-T-NG: gomma naturale gialla, con supporto.
  • VVA-18-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Applicazioni

Sono largamente impiegate nel settore cartotecnico, in particolare per la movimentazione di fogli carta ed etichette.

Vedi Dati tecnici ventose .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO