CFA-F Cerniere con fermo a 95°

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFA-F-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFA-F-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
  • CFA-F-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le cerniere CFA-F sono indicate quando l'apertura del portello non deve eccedere i 95°.

Quando la cerniera è montata, i dentini del sistema di fermo rimangono all'interno della cerniera e non possono venire quindi a contatto con le dita dell'operatore.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 105° (-10° e +95° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFA-F-SH - Fori passanti, sede per viti a testa svasata piana 
CFA-F-SH - Fori passanti, sede per viti a testa svasata piana 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFA-F-SH - Fori passanti, sede per viti a testa svasata pianaCFA-F-SH - Fori passanti, sede per viti a testa svasata pianaCFA-F-SH - Fori passanti, sede per viti a testa svasata piana
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFA.49-F-B-M6330325047032501101540
CFA.49-F-CH-5380360037033003202490
CFA.49-F-SH-5300296031028803202490
CFA.65-F-B-M611505780155077807603820
CFA.65-F-CH-68105410100065507203980
CFA.65-F-SH-68405680101070107903960
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO