San - Antimicrobial
VDN.FP+I+ST Volantini a disco di sicurezza
Duroplasto
Materiale
Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.
Anello
Alluminio anodizzato opaco.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Esecuzione standard
Boccola ad innesto di sicurezza con accoppiamento "Tirando" GN 000.5 in acciaio temprato con superfici di scorrimento rettificate, foro di montaggio alesato H7 e cava per lingueta secondo DIN 6885/2 tolleranza P9.
Impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
Esecuzioni speciali a richiesta
E' possibile richiedere l'accoppiamento "Premendo" che, con l'inversione della posizione della boccola, attiva il volantino con una manovra opposta alla standard.
Istruzioni d'uso
I volantini di sicurezza sono concepiti in conformità alle norme di prevenzione antinfortunistica: anche in caso di urto o pressione accidentale durante il funzionamento della macchina, il volantino rimane disinserito in posizione di riposo. La manovra dell'albero può infatti avvenire solamente "Tirando" il volantino parallelamente all'asse: i due elementi dentati della boccola si innestano l'uno nell'altro, rendendo così solidale il volantino all'albero. Il volantino ritorna automaticamente nella posizione di riposo quando viene rilasciato al termine della manovra.
Ergonomia
La corona con lobatura interna posteriore facilita la presa e la manovra del volantino.