TCC-PB Basi di fissaggio per giunti articolati

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), resistente ai raggi UV, finitura mat.

Vite e dado  (compresi nella fornitura)

Vite a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304 con trattamento antigrippaggio.

Dado autobloccante in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • TCC-PB-E: dentatura esterna.
  • TCC-PB-S: senza dentatura.
Informazioni generali

Caratteristiche

È possibile accoppiare una base con dentatura esterna ad un morsetto con dentatura interna oppure una base ed un morsetto senza dentatura, per creare un giunto articolato.

I giunti composti da morsetti con dentatura interna di diametro 18 mm hanno 24 denti e un angolo di regolazione di 15°, mentre quelli di diametro 30 mm hanno 36 denti e un angolo di regolazione di 10°.

I giunti composti da basi e morsetti senza dentatura permettono invece di realizzare angolazioni qualsiasi.

La vite di bloccaggio "s" può essere sostituita dal kit TCC-KS.

Dati tecnici

I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata "C#".

Accessori

Accessori a richiesta (da ordinare separatamente)

  • TCC-KV: viti e dadi di serraggio.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO