San - Antimicrobial
Acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Base
Acciaio C10 zincato.
Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale
Acciaio brunito.
Bussole di supporto cilindro
Acciaio temprato.
Corpo e testate del cilindro
Alluminio.
Asta di spinta
Acciaio INOX AISI 420.
Perni di rotazione e anelli seeger
Acciaio temprato e rettificato.
Esecuzioni standard
- PVB-AP: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- PVB-EP: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
Pressione massima di esercizio
6 bar.
Temperatura massima d'esercizio
70°C
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
I principi di funzionamento degli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PVB. sono gli stessi di quelli a comando manuale MVA.
Sono tutti corredati da cilindro magnetico che, mediante l’utilizzo dell’interruttore di prossimità PSWX (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.
Tutti i cilindri magnetici sono dotati di freno pneumatico automatico nella testata posteriore.
L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.