Tecnopolimero (polipropilene)
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resistenza UV, colore nero RAL 9005.
Esecuzioni standard
Fori di fissaggio per viti a testa cilindrica o a testa esagonale.
- DCE-S-1: con un foro.
- DCE-S-2-3-4-5-6-7: con due fori.
Temperatura di esercizio
da -30 °C a +90 °C.
Caratteristiche e applicazioni
Il collare della serie standard secondo la norma DIN 3015-1 permette il bloccaggio di tubi rigidi o cavi flessibili in maniera sicura riducendo le vibrazioni e i rumori.
In particolare la norma definisce un gruppo di riferimento specifico a seconda delle dimensioni di ingombro dei corpi collari.
In tabella si riportano le corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-1 e il corrispettivo gruppo DCE-S.
La particolare zigrinatura interna dei due semi collari permette di ottenere un elevato grip tra il collare e il tubo garantendo così una elevata stabilità.
Vengono impiegati sia nell’oleodinamica industriale come sistema di fissaggio per la realizzazione di tubazioni rigide (liquidi o gas) che nell’oleodinamica mobile (macchine movimento terra, veicoli agricoli) per la realizzazione degli impianti idraulici o pneumatici con tubi flessibili o cavi.
Trovano impiego anche nel settore ferroviario e navale.
| Corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-1 e il gruppo DCE-S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo DIN 3015-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gruppo DCE-S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Esecuzioni a richiesta
- Collari per tubi con diversi diametri.
- Diversi materiali e colori.