CFBS Cerniere per montanti e portelli stretti
SUPER-Tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 304.
Esecuzione standard
Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana M5.
Caratteristiche e applicazioni
La cerniera CFSB è composta da due corpi di dimensioni diverse ed un perno di rotazione da comporre al montaggio.
Possono essere installate su portelli di lamiera piegata, con la possibilità di applicare anche una guarnizione di tenuta tra portello e telaio (vedi fig.1).
Istruzioni di montaggio
- Assemblare i due corpi uno sul lato montante e uno sul lato portello.
- Inserire il perno di rotazione dal lato non zigrinato fino al bloccaggio nel corpo cerniera utilizzando un appropiato utensile.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 180° (0° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFBS.75-13 SH-5 | 500 | 3400 | 2000 | 3200 | 1500 | 2800 |
| CFBS.75-18 SH-5 | 600 | 4500 | 2000 | 3200 | 1000 | 3500 |
| CFBS.75-23 SH-5 | 800 | 4500 | 2000 | 3200 | 900 | 3500 |