CFT. Cerniere con calottine copriviti

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Calottine copriviti

Tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura lucida, montaggio a scatto.

Esecuzioni standard

  • CFT-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFT-EH: fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindrica. Inserendo nell'apposita sede dadi o viti a testa esagonale si ottiene una cerniera con boccola o con prigioniero.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 200° (-20° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFT-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana 
CFT-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFT-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata pianaCFT-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata pianaCFT-SH - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFT.4030015003001500200750
CFT.49500290040030003001600
CFT.65800450080044005002200
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Calottine copriviti in diversi colori RAL.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO