ELC. Leve di manovra

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat, montata a pressione. Compresa nella fornitura, rimovibile con un cacciavite.

Esecuzioni standard

  • ELC: boccola acciaio brunito, foro alesato H7, calottina nei colori Ergostyle.
  • ELC-FC3: boccola acciaio brunito, foro alesato H7, calottina colore grigio chiaro RAL 7035 con indicatore a freccia.
  • ELC-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro alesato H7, calottina nei colori Ergostyle.
  • ELC-SST-FC3: boccola acciaio INOX AISI 303, foro alesato H7, calottina colore grigio chiaro RAL 7035 con indicatore a freccia.
Informazioni generali

Ergonomia

La struttura robusta del braccio della leva consente all'operatore l'applicazione di elevati sforzi durante le manovre di rotazione in maniera agevole; l'ingrossamento terminale a semisfera ribassata offre una presa efficace.

Limitazione dell'angolo di manovra

Per limitare l'angolo di manovra è prevista una scanalatura di scorrimento per eventuali piolini di fine corsa.

ELC-SST - Boccola in acciaio INOX AISI 303, calottina nei colori Ergostyle 
Accessori

Accessori a richiesta

  • GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito.
  • GN 184.5: rondella di ritegno assiale in acciaio INOX AISI 303.
  • MS.: molla e sfera per posizionamento a scatto da inserire nelle apposite sedi d3 posizionate a 180°.
  • ECB.T: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella).
  • ECBF.T: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio chiario RAL 7035 con indicatore a freccia da montare a pressione (vedi tabella).
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Leve con fori trasversali secondo EN 110  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO