VPA Portaventose

Con attacco filettato maschio o femmina, acciaio, alluminio e ottone

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Stelo in ottone.

Molla in acciaio INOX.

Manicotto filettato e dadi esagonali in acciaio AVP.

Raccordo aria in alluminio anodizzato blu.

Esecuzioni standard

  • VPA-F: con attacco filettato femmina e raccordo aria dritto.
  • VPA-F-L: con attacco filettato femmina e raccordo aria a L.
  • VPA-M: con attacco filettato maschio e raccordo aria dritto.
  • VPA-M-L: con attacco filettato maschio e raccordo aria a L.
Informazioni generali

Caratteristiche

I portaventose VPA sono costituiti da:

  • uno stelo per il fissaggio della ventosa;
  • un manicotto filettato, munito di due dadi esagonali, per il montaggio rapido del portaventose all'automatismo;
  • una molla per ammortizzare l'impatto della ventosa e mantenere nel contempo una pressione costante con il carico da sollevare;
  • un raccordo aria per l'allacciamento al tubo d'aspirazione.

Le corse di molleggio effettive sono funzionali alla lunghezza (l3) dello stelo, in particolare:

  • 16mm per la lunghezza 28mm
  • 49mm per la lunghezza 65mm
  • 74mm per la lunghezza 95mm

Compatibili con tubo in plastica di diametro 6x8.

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO