San - Antimicrobial
Con attacco filettato maschio, acciaio, alluminio e ottone
Materiale
Stelo in ottone o acciaio INOX.
Molla in acciaio INOX.
Manicotto filettato e ghiere in ottone o acciaio AVP.
Raccordo aria in alluminio anodizzato blu.
Esecuzioni standard
- VPC-M: con attacco filettato maschio dritto.
- VPC-M-L: con attacco filettato maschio a L.
Caratteristiche e applicazioni
I portaventose VPC sono costituiti da:
- uno stelo in ottone a sezione esagonale per il fissaggio della ventosa. Questa conformazione impedisce al gambo e alla ventosa fissata su di esso, di ruotare sul proprio asse;
- un manicotto filettato in acciaio o ottone, munito di due ghiere di serraggio, per il montaggio rapido del portaventose all’automatismo;
- una molla per ammortizzare l’impatto della ventosa e mantenere nel contempo una pressione costante col carico da sollevare;
- un raccordo rapido per l’allacciamento al tubo d’aspirazione.
Adatti per ventose con un diametro minimo di 45 mm e massimo di 110 mm.
Le corse di molleggio effettive sono funzionali alla lunghezza (l3) dello stelo, in particolare:
- 16mm per la lunghezza 28mm
- 49mm per la lunghezza 65mm
- 74mm per la lunghezza 95mm
Compatibili con tubo in plastica di diametro 6 x 8.
Vedi Dati tecnici ventose .