TN. Tappi filettati

con guarnizione piana, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana in gomma sintetica NBR o in FKM tipo VITON®*.

Esecuzioni standard

  • TN.: senza foro laterale di sfiato, guarnizione NBR.
  • TN-FKM: senza foro laterale di sfiato, guarnizione in FKM.

Adatto per utilizzo con carburanti (come ad esempio diesel e benzine ad alto numero di ottani), alcoli ed acidi organici deboli.

  • TNF: con foro laterale di sfiato, guarnizione NBR.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Dati tecnici

La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.

Altre esecuzioni

Altre esecuzioni standard

  • TCD. tappi di carico.
  • TSD. tappi di scarico.

Esecuzione speciale a richiesta

Tappi filettati per alte temperature.

* Marchio registrato dalla DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO