HGFT. Spie di livello olio

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero o rosso, finitura lucida (HGFT/SL solo colore nero).

Visiera

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR).

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • HGFT.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
  • HGFT/SL: senza mostrina.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C a una pressione di 3 bar.

Informazioni generali

Nota

Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.

Accessori

Accessori a richiesta

Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO