GN 939 Pinze di serraggio per pannelli

per pannelli in vetro e plastica, lega di zinco pressofusa

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione E: pinza angolare.
  • Versione EB: pinza angolare con perno di fissaggio.
  • Versione F: pinza centrale.
  • Versione FA: pinza centrale con piastra di arresto.
  • Versione FB: pinza centrale con perno di fissaggio.

Lega di zinco pressofusa     ZD

Rivestimento resina epossidica:

  • Colore nero, RAL 9005, finitura mat     SW
  • Colore argento, RAL 9006, finitura mat     SR

Viti di bloccaggio

Acciaio INOX AISI 304

Inserti in gomma

Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)

Piastra di arresto (versione FA)

Acciaio INOX AISI 316L

Perni di fissaggio (versione EB e FB)

  • Acciaio INOX AISI 304

Rivestimento tecnopolimero a base poliammidica (PA)

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le pinze GN 939 vengono utilizzate per fissare pannelli di vetro, plastica o altri materiali. Sono disponibili sia pinze angolari che centrali, a seconda delle condizioni di installazione.

I pannelli vengono bloccati tra gli inserti in gomma. È inoltre possibile selezionare il tipo di bloccaggio in versione con perno di fissaggio o piastra di arresto.

Se le pinze vengono utilizzate con sistemi di profilati con asole da 8 o 10 mm, i tasselli per cave a T GN 938.1 sono disponibili come accessori di montaggio. Questi consentono un semplice allineamento, assicurano le pinze contro la rotazione e contrastano eventuali sollecitazioni.

GN 939-E-SW - Pinza angolare, colore nero 
GN 939-E-SW - Pinza angolare, colore nero 
GN 939-E-SW - Pinza angolare, colore nero 
Accessorio

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 938.1 .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO