PPR Pinza di serraggio per pannelli e reti

Montaggio senza foratura, SUPER-Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

Pastiglie antivibranti

In gomma NBR, durezza 90 Shore A, forniti montati.

Vite e dado

Acciaio INOX AISI 304, filetto M5.

  • PPR.25: vite a testa svasata piana con cava esagonale (UNI 5933).
  • PPR.30: vite a testa cilindrica con cava esagonale (UNI 9327).

Esecuzioni standard

  • PPR: per il montaggio di pannelli, senza pastiglie antivibranti.
  • PPR-A: per il montaggio di pannelli, con pastiglie antivibranti.
  • PPR-R: per il montaggio di reti tipo TEC® (diametro filo max 3mm), senza pastiglie antivibranti.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • PPR.25: per profilati quadri di 25 mm o di 1".
  • PPR.30: per profilati quadri di 30 mm.
  • Pastiglie antivibranti in gomma per assicurare il bloccaggio del pannello anche in presenza di forti vibrazioni e per compensare le diverse tolleranze dimensionali.
  • La distanza di 7.5 mm del pannello rispetto al profilato evita zone di accumulo dello sporco.
  • Sicurezza conforme alla norma ISO 13857, paragrafo 4.2.4.
  • Per distanza di sicurezza (D) si intende la distanza minima richiesta tra la struttura di protezione e l'elemento della macchina potenzialmente pericoloso (Fig.1).
PPR - Pinza di serraggio per pannelli e reti 
Istruzioni d’uso

Montaggio della pinza sul profilato

Il montaggio non richiede alcuna foratura nel pannello.

Serrare la pinza contro il profilato e il pannello o la rete usando vite e dado inclusi nella confezione.

PPR - Pinza di serraggio per pannelli e reti 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO