San - Antimicrobial
Base e stelo in acciaio INOX AISI 316L
Base
Acciaio INOX AISI 316L, finitura tornita.
Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 316L
Esecuzioni standard
- GN 22-D0-SK: senza disco antiscivolo, con esagono di regolazione
- GN 22-D0-TK: senza disco antiscivolo, con facce piane fresate alla base
- GN 22-D1-SK: con disco antiscivolo, con esagono di regolazione
- GN 22-D1-TK: con disco antiscivolo, con facce piane fresate alla base
Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX
Vite di montaggio
Acciaio INOX
Disco antiscivolo
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
- Colore nero
- Durezza 70 Shore A
- Montato
Caratteristiche
I piedini di livellamento GN 22 sono particolarmente adatti per impieghi in ambienti aggressivi.
Vengono forniti montati e non possono essere smontati.