MF. Maniglie a leva

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Alluminio anodizzato opaco.

Calottina

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore grigio RAL 7035 (C3), finitura mat.

Esecuzioni standard

  • MF-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • MF-N:
  • foro cieco cilindrico, armatura in ottone e semiforo trasversale per spinatura all'alberino.
  • foro cieco quadro, armatura in ottone con vite di pressione trasversale secondo UNI 5929-85 (viti senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa).
  • MF-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO