San - Antimicrobial
ESP. Maniglie di sicurezza per protezioni
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Calotta
- ECO.S: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, montata a pressione. Compresa nella fornitura.
Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
- ESP-EH: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.
- ESP-SH: fori passanti per viti a testa svasata piana.
Caratteristiche e applicazioni
Nell'impiego su protezioni di macchine e sistemi di automazione in cui siano previste porte a doppio battente, la completa chiusura della maniglia costituisce un elemento di sicurezza per le dita dell'operatore durante la manovra delle porte. La calotta colorata ne aumenta la visibilità e offre la possibilità di realizzare personalizzazioni.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: il valore F1 riportato in tabella è stato rilevato durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.
Coppia massima per il serraggio delle viti 3 Nm.
Accessori a richiesta
- ECO.S: calotta in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).