RH-FG18-P5 Maniglie con valvola pneumatica 5/2

Tecnopolimero e alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro colore nero, finitura mat.

Tubo

Alluminio anodizzato in colore naturale, finitura mat da sabbiatura.

Pulsante

Alluminio, colore blu simile a RAL5002.

Esecuzioni standard

Boccole in acciaio nichelato, foro cieco filettato.

Tenendo premuto il pulsante il canale di uscita dell'aria commuta tra i due disponibili:

  • RH-FG18-P5-L: una valvola pneumatica, connessione a sinistra.
  • RH-FG18-P5-R: una valvola pneumatica, connessione a destra.

Tenendo premuto uno o entrambi i pulsanti il corrispondente canale di uscita dell'aria commuta tra i due disponibili:

  • RH-FG18-P5-LL: due valvole pneumatiche, connessione a sinistra.
  • RH-FG18-P5-RR: due valvole pneumatiche, connessione a destra.
RH-FG18-P5-RR - Due valvole pneumatiche, connessione a destra 
Informazioni generali

Funzionamento

La maniglia viene fornita completa di attacchi rapidi per l'allacciamento diretto ad un tubo Ø 4 mm.

La maniglia consente il comando diretto di uno o due attuatori pneumatici a doppio effetto (esecuzione 5/2).

La maniglia dispone della funzione di scarico della camera in pressione.

Caratteristiche tecniche
FunzionamentoAria filtrata
Pressione di esercizioMax. 10 bar
Temperatura di esercizio-5° ÷ +70°C
Portata nominale120 Nl/min (6 bar)
Forza di azionamento14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Diametro nominale passaggio ariaØ 4 mm
Altre esecuzioni

Altre esecuzioni standard

RH-VM-02: maniglia semplice complementare senza pulsanti e senza valvola RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO