RH-FG18-P3 Maniglie con valvola pneumatica 3/2

Tecnopolimero e alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro colore nero, finitura mat.

Tubo

Alluminio anodizzato in colore naturale, finitura mat da sabbiatura.

Pulsante

Alluminio, colore blu simile a RAL5002.

Esecuzioni standard

Boccole in acciaio nichelato, foro cieco filettato.

  • RH-FG18-P3-A: una valvola pneumatica normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il pulsante.
  • RH-FG18-P3-B: una valvola pneumatica normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il pulsante.
  • RH-FG18-P3-AA: due valvole pneumatiche normalmente aperte (V-A) che vengono chiuse tenendo premuto il relativo pulsante.
  • RH-FG18-P3-AB: una valvola pneumatica (1) normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il relativo pulsante e una valvola pneumatica (2) normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il relativo pulsante.
  • RH-FG18-P3-BA: una valvola pneumatica (1) normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il relativo pulsante e una valvola pneumatica (2) normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il relativo pulsante.
  • RH-FG18-P3-BB: due valvole pneumatiche normalmente chiuse (V-B) che vengono aperte tenendo premuto il relativo pulsante.
RH-FG18-P3-B - Una valvola pneumatica normalmente chiusa 
RH-FG18-P3-B - Una valvola pneumatica normalmente chiusa 
Informazioni generali

Funzionamento

La maniglia viene fornita completa di attacchi rapidi per l'allacciamento diretto ad un tubo Ø 4 mm.

La maniglia consente il comando diretto di un attuatore pneumatico a semplice effetto (valvola 3/2) a uno o due comandi indipendenti.

La maniglia dispone della funzione di scarico della camera in pressione.

Caratteristiche tecniche
FunzionamentoAria filtrata
Pressione di esercizioMax. 10 bar
Temperatura di esercizio-5° ÷ +70°C
Portata nominale120 Nl/min (6 bar)
Forza di azionamento14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Diametro nominale passaggio ariaØ 4 mm
Altre esecuzioni

Altre esecuzioni standard

RH-VM-02: maniglia semplice complementare senza pulsanti e senza valvola RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO