M.2000-SWM-LD Maniglie con interruttore monostabile e segnalatore luminoso LED

Tecnopolimero autoestinguente

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • Corpo maniglia: tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.
  • Diffusore luce LED: policarbonato autoestinguente UL-94 V0, colore opalino.
  • Calotta pulsante: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

Interruttore con pulsante

Con due contatti elettrici a commutazione lenta a doppia interruzione di forma Zb (vedi norma IEC EN 60947-5-1) configurabili in fabbrica in versione normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC). 

Apertura positiva conforme a norma IEC EN 60947-5-1 allegato k: la separazione dei contatti elettrici avviene come risultato diretto del movimento di un attuatore, sul quale agisce una forza di azionamento tramite elementi non elastici cioè non dipendenti per esempio, da molle.

Gli elementi di contatto assicurano un' azione autopulente delle pastiglie in argento.

Fascia LED

Tipo RGB, tensione di alimentazione 24Vdc +/- 10% (Corrente Max assorbita= 120 mA). Le tonalità dei colori possono variare leggermente in base alla tensione di alimentazione.

Esecuzioni standard

Boccole ottone, fori ciechi filettati M6 per montaggio posteriore.

Connettore a 8 poli in plastica, uscita posteriore.

  • M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-C: 1 contatto NC + 1 contatto NO
  • M.2000-SWM-2NC-LD-C: 2 contatti NC.

Cavo 8 poli: UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517, uscita posteriore.

  • M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-F2.5: 1 contatto NC + 1 contatto NO, cavo lunghezza 2.5 m.
  • M.2000-SWM-2NC-LD-F2.5: 2 contatti NC, cavo lunghezza 2.5 m.
  • M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-F5: 1 contatto NC + 1 contatto NO, cavo lunghezza 5 m.
  • M.2000-SWM-2NC-LD-F5: 2 contatti NC, cavo lunghezza 5 m.

Protezione IP

Grado di protezione IP67 e IP69K, vedi Tabella EN 60529.

M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-C - Con connettore, 1 contatto NC + 1 contatto NO 
M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-C - Con connettore, 1 contatto NC + 1 contatto NO 
Specifiche meccanicheSpecifiche elettriche
Tipo di contatti: Ag 999Corrente termica IthCavo 4 A
Connettore 2.5 A
Tensione nominale Ui d'isolamentoCavo: 250 Vac
Frequenza massima di funzionamento: 3600 cicli/ora *Connettore: 30 Vac/Vdc
Protezione da corto circuiti: 4A 500V gGResistenza tra i contatti: 25 mΩ
Durata meccanica: 10 milioni *Categorie di utilizzo (cavo)
le/AC-15 **24V-50/60 Hz4A
240V-50/60 Hz3A
le/DC-13 *24V-d.c.2A
240V-d.c.0.4A
Forza di pressione tasto : 30NCategorie di utilizzo (connettore)
Raggio di curvatura cavo > 70 mmle/DC-13 (secondo IEC 60947-5-1)24V-d.c.2A
B10D: 20 milioni di manovreGrado di inquinamento: 3

* secondo la norma EN 60947-5-1

** secondo la norma EN 60945-5-1

Categorie di utilizzazione elettrica secondo la UL508M.2000-F(cavo)M.2000-C(connettore)
controllo AC120Vac-3A24Vdc/2A
controllo DC24Vdc-2A
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La maniglia M.2000-SWM-LD è una combinazione ideale tra ergonomia, funzionalità e compattezza.

Essa integra in un solo prodotto oltre alla funzione di maniglia anche la funzione di colonnina luminosa di segnalazione e di scatola di comando con contatti normalmente aperti o normalmente chiusi. Tipica applicazione di questo genere di maniglie è il montaggio su portelli di macchine o protezioni. Con l'opportuno collegamento elettrico, è possibile configurare il colore della fascia LED in modo che indichi lo stato del riparo (IEC 60204-1).

Ad esempio:

  • colore rosso: richiesta azione immediata per gestire una situazione di pericolo.
  • colore verde: normale condizione di funzionamento.
  • colore giallo: attendere, macchinario in fase di spegnimento o in fase transitoria.
  • colore blu: richiesta operazione da parte dell’operatore (esempio: pressione del tasto).

Premendo il pulsante, l’operatore può richiedere attraverso una logica esterna di poter accedere, ad esempio, all’ interno della zona protetta o di riattivare il macchinario dopo una interruzione.

Protezione del personale: l'interruttore NC (normalmente chiuso) ad azione positiva garantisce la corretta interruzione del circuito.

In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Istruzioni di cablaggio fascia LED

Tramite opportuno cablaggio è possibile ottenere uno dei 7 colori della fascia LED.

Il contatto comune (8) corrispondente al conduttore di colore bianco (versione cavo) deve essere sempre collegato al polo negativo dell’alimentazione. I contatti 6 (conduttore rosso), 7 (conduttore verde) o 1 (conduttore Blu) possono essere collegati singolarmente al polo positivo per ottenere rispettivamente il colore rosso, verde e blu della fascia led, o collegati contemporaneamente per ottenere i rimanenti colori, come indicato nella tabella sottostante. Altri colori sono possibili dosando la luminosità dei singoli canali con tecnica PWM.

Dichiarazione di conformità CE

L‘oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell‘Unione Europea:

  • 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
  • 2014/30/EU (EMC) Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
  • 2011/65/EU (RoHS) Restrizione dell‘uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Norme armonizzate e riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate in relazione alle quali è dichiarata la conformità: EN 60947-5-1:2017

M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-C - Con connettore, 1 contatto NC + 1 contatto NO 
M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-C - Con connettore, 1 contatto NC + 1 contatto NO 
M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-C - Con connettore, 1 contatto NC + 1 contatto NO 
Accessori

Accessori a richiesta

FC-M12x1-: prolunghe con connettore assiale femmina M12 a 8 poli.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • 2 contatti NO.
  • Tensione di funzionamento del LED 12V.
  • Contatto elettrico a scatto rapido.
  • Maniglia non IP, con forza di pressione del tasto ridotta (15N). Per l’ordinazione in questo caso aggiungere al codice e alla descrizione dell’esecuzione standard desiderata il suffisso -N15.

Altra esecuzione standard

M.2000: maniglia semplice complementare senza interruttore.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO