RMD-US Magneti non schermati piatti

foro passante

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • RMD-US-SC (d1): foro passante con sede per vite a testa svasata piana, magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 350 °C.
  • RMD-US-SC (d2): foro passante, magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 350 °C.
  • RMD-US-ND (d1): foro passante con sede per vite a testa svasata piana, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
  • RMD-US-ND (d2): foro passante, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
  • RMD-US-HF (d1): foro passante con sede per vite a testa svasata piana, magnete in ferrite, per temperature fino a 250°C.
  • RMD-US-HF (d2): foro passante, magnete in ferrite, per temperature fino a 250°C.

Dati tecnici magneti

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti RMD-US sono magneti circolari non schermati.

Vengono generalmente fissati in posizione mediante collante.

Se utilizzati senza traferro, i magneti non schermati RMD-US hanno forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici RMD   in cui la schermatura magnetica aumenta notevolmente l'intensità della forza di attrazione che agisce sulla superficie.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO