RMA-US Magneti non schermati piatti

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • RMA-US-SC: magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 350°C.
  • RMA-US-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
  • RMA-US-HF: magnete in ferrite, per temperature fino a 250°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti RMA-US sono magneti circolari non schermati.

Vengono generalmente fissati in posizione mediante collante.

Se utilizzati senza traferro, i magneti non schermati RMA-US hanno forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici RMA 758) in cui la schermatura magnetica aumenta notevolmente l'intensità della forza di attrazione che agisce sulla superficie.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO