RMM Magneti cilindrici

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo di contenimento in ottone.

Esecuzioni standard

  • RMM-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), con superficie d'attrazione verniciata blu, per temperature fino a 80°C.
  • RMM-ND-M: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), con superficie d'attrazione verniciata blu, per temperature fino a 80°C. Con foro cieco filettato.
  • RMM-SC: magnete in samario cobalto (SmCo), con superficie d'attrazione colore bianco, per temperature fino a 200°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti cilindrici RMM sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

La configurazione dei poli del magnete è nota come sistema magnetico a sandwich. Questa tipologia di sistema magnetico eroga il massimo potere permanente, anche con i più piccoli pezzi in lavorazione.

L'impiego di questa tipologia di magneti direttamente su componenti in acciaio, genererà un cortocircuito magnetico con riduzione fino al 15% del potere di conservazione.

Per evitare questo effetto la distanza "x", fra il rivestimento esterno in ottone e il componente in acciaio, dovrà essere garantita, anche nel caso di accorciamento del magnete.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO