Per indicatori DD50, tecnopolimero
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calottina
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore nero RAL 7021 (C9), colore arancio RAL 2004 (C2) o grigio RAL 7035 (C3), finitura mat, montata a pressione.
Se necessario, può essere facilmente rimossa dalla manopola quando non è montata sull'indicatore.
Esecuzioni standard
- MDX-50-N: senza simbolo grafico.
- MDX-50-D: con freccia crescente in senso orario.
- MDX-50-S: con freccia crescente in senso antiorario.
Applicazioni
La manopola MDX-50 è stata realizzata per essere montata sugli indicatori di posizione meccanici DD50.
Accessori a richiesta
CA.VCT: calottina in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione. Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.
Istruzioni di montaggio
- Rimuovere la vite di fissaggio dalla boccola dell'indicatore e sostituirla con quella di lunghezza maggiore in acciaio INOX (M3x6 compresa nella fornitura).
- Montare la manopola sulla boccola dell'indicatore imboccando la sede asolata nella nuova vite.
- Fissare la manopola alla boccola dell'indicatore mediante la vite di pressione in acciaio INOX senza testa con cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85 (M3x4 compresa nella fornitura). Coppia di serraggio consigliata: 0.2 Nm