Specifiche tecniche
Scorri orizzontalmente
Specifiche principali
Esecuzioni standard
- DIN 508-8: acciaio classe 8 (resistenza a trazione 800 N/mm2), senza foro filettato.
- DIN 508-NI: acciaio INOX AISI 304, senza foro filettato.
- DIN 508-8 (d): acciaio classe 8 (resistenza a trazione 800 N/mm2), con foro filettato.
- DIN 508-10 (d): acciaio brunito classe 10 (resistenza a trazione 1000 N/mm2), con foro filettato.
- DIN 508-NI (d): acciaio INOX AISI 316Ti, con foro filettato.
/webapp/wcs/stores/servlet/RedirectToProductView?storeId=10153&langId=-4&catalogId=10051&getCategoryPadre=true&productName=
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.