Alluminio
Versioni
- Versione A: sfera con filettatura interna
- Versione B: sfera con filettatura esterna
N° identificativo
- 1: serraggio con maniglia a ripresa
- 2: serraggio con vite autobloccante
Corpo di contenimento
Alluminio
Anodizzato, colore nero ELS
Piastra base, sfera
Alluminio, finitura liscia
Maniglia a ripresa (n° identificativo 1)
- Lega di zinco pressofusa
Rivestimento resina epossidica
Colore argento, RAL 9006, finitura opaca
- Perno filettato e vite di fissaggio
Acciaio INOX AISI 303
Vite autobloccante (n° identificativo 2)
Acciaio INOX AISI 304
Informazioni
Gli snodi sferici girevoli GN 784 consentono una regolazione precisa e continua del perno sferico all'interno del campo di rotazione. Questo è un vantaggio in particolare per la regolazione di scanner, fotocamere, sistemi di illuminazione, monitor ecc.
Grazie all'efficiente meccanismo, anche una coppia minima sulla vite di serraggio genera forze di serraggio relativamente elevate sulla sfera. La forza viene applicata tramite la leva di serraggio (n° identificativo 1)
Lo snodo sferico si può montare dal basso con la filettatura interna d5 o insieme alla flangia GN 784.1 disponibile come accessorio, utilizzando i tre fori passanti dall'alto.
Per ottenere una coppia di arresto elevata e permanente, le superfici di contatto delle sfere devono essere prive di grasso. Il superamento delle coppie di serraggio consigliate aumenta la coppia di arresto, ma può comportare una maggiore usura del meccanismo di serraggio.