GN 918.1 Leve di bloccaggio a camma

Bloccaggio verso l'alto, acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Leva

Acciaio brunito.

Impugnatura

Tipo PLX. Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

Rondella

Acciaio temprato.

Camma elicoidale

Acciaio temprato.

Bussola guida (esecuzioni GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)

Acciaio temprato.

Boccola filettata (esecuzioni GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)

Acciaio temprato.

Esecuzioni standard

Perno filettato in acciaio nitrurato:

  • GN 918.1-KV: con leva inclinata.
  • GN 918.1-GV: con leva dritta.
  • GN 918.1-SK: con esagono.

Vite a testa cilindrica in acciaio nitrurato e brunito dal lato operatore:

  • GN 918.1-KVS: con leva inclinata.
  • GN 918.1-GVS: con leva dritta.
  • GN 918.1-SKS: con esagono.

Vite a testa cilindrica in acciaio nitrurato e brunito dal lato posteriore:

  • GN 918.1-KVB: con leva inclinata.
  • GN 918.1-GVB: con leva dritta.
  • GN 918.1-SKB: con esagono.

Suffisso per la direzione dell'azione di bloccaggio:

  • L: azione di bloccaggio antioraria.
  • R: azione di bloccaggio oraria (versione raffigurata nei disegni).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le leve di serraggio a camma GN 918.1 hanno una superficie cuneiforme circonferenziale e consentono di raggiungere elevati valori di bloccaggio con movimenti blocco-sblocco rapidi e sicuri.

Grazie all'angolo di inclinazione ridotto (angolo della camma), il sistema è autobloccante.

La leva è collegata alla camma tramite un innesto dentato che ne permette il posizionamento ottimale allentando opportunamente la vite assiale.

La rondella permette di evitare la realizzazione di costosi particolari con filettature femmina e la vite può quindi essere impiegata direttamente su tasselli per piastre di fissaggio con cave a T.

GN 918.1-KVS - Leva inclinata, vite lato operatore 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO