RLT-U15 Elementi a rulli ELEROLL

Per colli di dimensioni ridotte, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Supporto portarulli in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

  • RLT-U15-PA: rulli in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero. Temperatura di esercizio +90°/-20° C.
  • RLT-U15-TPU: rulli in poliuretano termoplastico (TPU), durezza 92 Shore A, colore grigio. Temperatura di esercizio +70°/-20° C.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • Gli elementi a rulli, opportunamente fissati all'interno dei profili in alluminio RLT-AL (Fig.1), consentono di realizzare rulliere modulari per la movimentazione folle (sia come piani di scorrimento che di contenimento) adatti a molteplici applicazioni in differenti settori: piani di carico e scarico nella costruzione di macchine, sistemi di stoccaggio e prelievo, macchine per imballaggio, ecc.
  • Gli elementi a rulli RLT-U15 sono idonei alla movimentazione di colli con peso e dimensioni ridotte. Il minor diametro dei rulli garantisce una riduzione delle vibrazioni e di conseguenza anche un minor rumore durante la movimentazione dei colli.
  • Gli elementi a rulli RLT-U15-TPU, con rulli in materiale anti-graffio, consentono di movimentare materiali delicati come vetro e legno.
  • Il basso coefficiente di attrito fra rullo e supporto portarulli elimina la necessità di interventi di manutenzione per l'applicazione di lubrificanti.
  • La particolare sezione del profilo RLT-AL rende possibile il fissaggio a scatto degli elementi a rulli nel profilo senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio (Fig.1). E' pertanto possibile rimuovere e sostituire gli elementi a rulli in modo semplice e veloce, senza smontare l'intera rulliera.
  • Gli elementi a rulli sono divisibili in corrispondenza di sezioni predefinite (Fig.2) in modo da poter ottenere rulliere esattamente della lunghezza desiderata.
  • Tutti gli accessori della serie ELEROLL possono essere utilizzati anche con gli elementi a rulli RLT-U15, ad eccezione dei freni RLT-B.

Dati tecnici

See: Rulliere Modulari ELEROLL.

RLT-U15-TPU - Rulli in poliuretano 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.