San - Antimicrobial
Tecnopolimero, angolo di pressione 20°
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio.
Esecuzioni standard
- ZCR: cremagliere a sezione quadra.
- ZCR-A: cremagliere a sezione quadra con anima in acciaio.
- ZCR-PL: cremagliere con staffa di fissaggio per montaggio su un piano parallelo alla dentatura.
- ZCR-PD: cremagliere con staffa di fissaggio per montaggio su un piano perpendicolare alla dentatura.
- ZCR-T: cremagliere a “T”.
Caratteristiche
La forza riportata in tabella indica la forza massima applicabile su un singolo dente.
La possibilità di allineare due o più cremagliere per un ingranamento continuo viene garantita solo per le esecuzioni ZCR-A di modulo 1.0 - 1.5 - 2.0 - 4.0.
Dati tecnici
Vedi: Organi di trasmissione.
Esecuzioni speciali a richiesta
Lunghezze speciali a richiesta. Sulle lunghezze speciali, in caso di allineamento, non viene garantita la continuità dell’ingranamento.