AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Calottina copriboccola
- ECA.W: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, montata a pressione. Compresa nella fornitura, rimovibile con un cacciavite.
Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
- EWN-B: boccola ottone, foro passante filettato, con calottina.
- EWN-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato, con calottina.
- EWN-FP: boccola ottone, foro passante filettato, senza calottina.
- EWN-SST-FP: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato, senza calottina.
- EWN-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina.
- EWN-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina.
Accessori a richiesta
- ECA.W: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, fintura mat, da montare a pressione (vedi tabella).