GN 612-NI Pistoncini di posizionamento a molla con leva

Arresto in posizione retratta, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX tornito e nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio INOX.

Leva

Acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.

Copertura leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 612-A-NI: senza copertura leva, senza controdado.
  • GN 612-AK-NI: senza copertura leva, con controdado.
  • GN 612-B-NI: con copertura leva, senza controdado.
  • GN 612-BK-NI: con copertura leva, con controdado.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a leva e molla GN 612-NI sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.

Ruotando di 180° la leva, l'apposita tacca mantiene il pistoncino in posizione retratta.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO