PMT.100 Pistoncini di posizionamento a molla

Corpo in SUPER-tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Puntale

Acciaio temprato e brunito o acciaio INOX AISI 303.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero o rosso RAL 3000 (C6), finitura mat.

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Controdado

NTT: SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • PMT.100-A: puntale in acciaio brunito, senza controdado.
  • PMT.100-AK: puntale in acciaio brunito, con controdado (fornito non montato).
  • PMT.100-SST-A: puntale in acciaio INOX AISI 303, senza controdado, non magnetico.
  • PMT.100-SST-AK: puntale in acciaio INOX AISI 303, con controdado (fornito non montato), non magnetico.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • Leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
  • Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per l'applicazione di grasso lubrificante.
  • Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità (PMT.100-SST).
  • Resistenti a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni quali, ad esempio, i settori alimentare o farmaceutico.
Istruzioni d'uso

Indicazioni di montaggio

Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino di posizionamento PMT.100 non deve presentare bave (vedi fig.1). Sconsigliato lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).

Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 617 per accordi con Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-A - Puntale in acciaio brunito, senza controdado 
Altre esecuzioni

Altra esecuzione standard

PMT.101: pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta.

Accessori

Accessori a richiesta

NTT: controdado in SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro (vedi tabella).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO