Specifiche tecniche
Scorri orizzontalmente
Specifiche principali
Esecuzioni standard
- TLAS.Z: corpo leva e riscontro in acciaio zincato con molla di rilascio.
- TLAS.NH: corpo leva e riscontro in acciaio nichelato, pulsante in tecnopolimero colore rosso RAL 3000.
- TLAS.SST-16.4: corpo leva e riscontro in acciaio INOX AISI 304 con molla rilascio.
- TLAS.SST-30: corpo leva e riscontro in acciaio INOX AISI 304, pulsante in tecnopolimero colore rosso RAL 3000.
Altre esecuzioni
Esecuzioni speciali a richiesta
- Chiusure a leva in acciaio grezzo.
- Riscontri in forme e finiture diverse.
/webapp/wcs/stores/servlet/RedirectToProductView?storeId=10153&langId=-4&catalogId=10051&getCategoryPadre=true&productName=
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.