CMMY Cerniere per portelli rimovibili Ganter Norm GN 337

Lega di zinco pressofusa

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa.

Colore

Rivestimento resina epossidica nera, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Rondella

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Esecuzioni standard

  • CMMY-D: perno fissato al corpo destro.
  • CMMY-S: perno fissato al corpo sinistro.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

CMMY-D - Perno fissato al corpo destro 
CMMY-D - Perno fissato al corpo destro 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO