CFMY Cerniere per portelli rimovibili

SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

Esecuzioni standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

  • CFMY-D: perno di rotazione fissato al corpo cerniera destro.
  • CFMY-S: perno di rotazione fissato al corpo cerniera sinistro.
CFMY-D - Perno fissato al corpo destro 
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFMY-D - Perno fissato al corpo destro 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFMY-D - Perno fissato al corpo destroCFMY-D - Perno fissato al corpo destroCFMY-D - Perno fissato al corpo destro
DescrizioneCarico statico limite max
Sa [N]
Carico statico limite max
Sr [N]
Carico statico limite max
S90 [N]
CFMY.40800500400
CFMY.5012001100700
CFMY.60205016001250

Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO