CFGY Cerniere per portelli rimovibili

Per profilati, SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

Esecuzione standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana M6.

  • CFGY-D: perno di rotazione fissato al corpo cerniera destro.
  • CFGY-S: perno di rotazione fissato al corpo cerniera sinistro.
CFGY-S - Perno fissato al corpo sinistro 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Cerniera da utilizzare con profilati da 40 mm, con dimensioni della scanalatura da 8 a 10 mm.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFGY-S - Perno fissato al corpo sinistro 
CFGY-S - Perno fissato al corpo sinistro 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFGY-S - Perno fissato al corpo sinistroCFGY-S - Perno fissato al corpo sinistroCFGY-S - Perno fissato al corpo sinistro
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFGY.40/401901020190930170830
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO