CFNR Cerniere in linea con molla

per richiamo automatico, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno

Acciaio INOX AISI 303.

Molla

Molla in acciaio INOX.

Esecuzioni standard

  • CFNR-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFNR-p: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFNR-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato (montaggio su lato montante) e prigionieri filettati in acciaio nichelato (montaggio su lato portello).
  • CFNR-p-B: prigionieri filettati in acciaio nichelato (montaggio su lato montante) e boccole in ottone nichelato con foro filettato (montaggio su lato portello).

Suffisso per indicare la funzionalità richiesta (richiamo in chiusura o in apertura in base al tipo di molla e al posizionamento della cerniera vedi fig.1):

  • S: avvolgimento della molla sinistro.
  • D: avvolgimento della molla destro.
Informazioni generali

Caratteristiche

La cerniera CFNR integra un sistema a molla (Brevetto Elesa) per il richiamo automatico del portello in chiusura o in apertura.

Nel corpo cerniera è fissato un perno che mantiene in posizione una molla con coppia massima di richiamo in chiusura o in apertura di 0.30 Nm a 270°.

La coppia varia progressivamente con l'angolo di apertura o di chiusura della cerniera.

In appositi test di sollecitazione a fatica la molla di richiamo ha superato i 15000 cicli mantenendo inalterato il valore della coppia.

Il peso massimo del portello con due cerniere installate che consente il ritorno della molla è di 5Kg. Tale valore è indicativo essendo il risultato di test eseguiti su una struttura di laboratorio di dimensioni di circa 0.7 m x 0.7 m.

Si raccomanda di verificare sempre il corretto funzionamento in opera della propria applicazione.

Possono essere installate su portelli scatolati di lamiera piegata.

CFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettato 
CFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettato 
Test di resistenza
Sollecitazione AssialeSollecitazione Radiale
CFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettatoCFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettatoCFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettatoCFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettato
Piani paralleliPiani perpendicolariPiani paralleliPiani perpendicolari
Carico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
600100

La deformazione della cerniera a carichi superiori a quelli d'esercizio qui indicati sono tali da modificare la geometria della cerniera stessa compromettendone il funzionamento.

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

In base alla posizione del montante rispetto al portello e alla funzionalità desiderata, selezionare le cerniere necessarie per le posizioni A e B selezionando il corretto suffisso.

  • Installare sul montante il corpo cerniera con il perno di rotazione, precaricando di 90° la cerniera prima di bloccare il corpo sul piano.
  • Fissare tramite viti il portello al secondo corpo cerniera.
Posizione montanteFunzionalità desiderataPosizionamento cerniere
Posizione APosizione B
A sinistra rispetto al portello (Fig.3)Richiamo della molla in chiusuraCFNR-D-030CFNR-S-030
Richiamo della molla in aperturaCFNR-S-030CFNR-D-030
A destra rispetto al portello (Fig.4)Richiamo della molla in chiusuraCFNR-S-030CFNR-D-030
Richiamo della molla in aperturaCFNR-D-030CFNR-S-030
CFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettato 
Accessori

Accessori

Per facilitare l'operazione di precarico di 90° della cerniera e il relativo montaggio sul portello è possibile utilizzare l'attrezzo MT-CFNR (Vedi Fig.2): che mantiene la cerniera in posizione precaricata durante l'installazione.

CFNR-p-B - Prigionieri filettati e boccole con foro filettato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO