CMVT Cerniere con posizioni a scatto Ganter Norm GN 437.4

Lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005 (SW) o grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.

Elementi di ancoraggio del perno

Tecnopolimero a base acetalica (POM).

Temperatura di esercizio

80°C.

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CMVT-A2: posizioni di scatto con angolo -90° / 0° / 90°/ 180° coppia resistente 1 Nm.
  • CMVT-C2: posizioni di scatto con angolo -3°/ 117°, coppia resistente 1 Nm.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max angolo di rotazione 270° circa (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

CMVT-C2 - Angoli di scatto -3° /117° 

Coppia resistente

La coppia resistente corrisponde alla coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera nelle posizioni di scatto.

Caratteristiche e applicazioni

Il dispositivo interno a scatto consente l'arresto del portello in diverse posizioni variabili a seconda dell'esecuzione.

Ciò risulta particolarmente vantaggioso quando si tratta di portelli che devono essere frequentemente aperti e chiusi per il carico e lo scarico, la manutenzione o le riparazioni.

Il posizionamento dello scatto a -3° dell' esecuzione CMVT-C2 assicura che il portello o il coperchio, una volta chiuso, esercitino una lieve pressione contro il telaio.

CMVT-C2 - Angoli di scatto -3° /117° 
Altre esecuzioni

Accessori a richiesta

  • PCM-SP: piastrine distanziali per cerniere.
  • PCM-TH: piastrine per fissaggio cerniere.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO