San - Antimicrobial
Tecnopolimero (polipropilene)
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFTX-PP: con perno di rotazione in acciaio INOX AISI 303.
- CFTX-PP-TT: con perno di rotazione in titanio grado 2.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 200° (-20° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
Caratteristiche e applicazioni
Le cerniere in polipropilene sono particolarmente indicate in quei settori dove possono essere soggetti a contatti con agenti chimici e/o frequenti lavaggi con soluzioni detergenti acide o basiche, come nell'industria chimica, di processo, farmaceutica, alimentare, tessile e cartaria.
L’esecuzione con perno in titanio grado 2 garantisce il massimo della resistenza chimica ed è indicata per l’utilizzo in ambienti fortemente aggressivi come l’industria galvanica e il settore navale.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFTX.40 | 200 | 1100 | 200 | 1200 | 200 | 600 |
| CFTX.49 | 300 | 1700 | 300 | 1400 | 300 | 900 |
| CFTX.65 | 500 | 3000 | 500 | 2100 | 500 | 1400 |