San - Antimicrobial
Tecnopolimero (poliammide)
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o bianco RAL 9016 (C16), finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero o bianco RAL 9016 (C16).
Esecuzioni standard
- CFTX-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFTX-EH: fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindrica. Inserendo nell'apposita sede dadi o viti a testa esagonale si ottiene una cerniera con boccola o con prigioniero.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 200° (-20° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFTX.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFTX.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFTX.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |