Con cavo elettrico integrato, tecnopolimero certificato autoestinguente
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro con ottime caratteristiche tribologiche, colore nero.
Esecuzioni standard
Fori passanti con sedi per viti a testa svasata:
- CFM-PC-SH-C-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
- CFM-PC-SH-C-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
- CFM-PC-SH-F-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.
- CFM-PC-SH-F-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.
Boccole in ottone nichelato con foro cieco filettato:
- CFM-PC-B-C-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
- CFM-PC-B-C-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
- CFM-PC-B-F-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.
- CFM-PC-B-F-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 245° (-65° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse), vedi Fig. 1.
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
Caratteristiche e applicazioni
- La cerniera CFM-PC integra alla funzione di semplice cerniera la possibilità di far passare la corrente elettrica da un montante al relativo portello.
- Permette di eliminare la presenza di cavi e di ponticelli "passacavi" a vista e antiestetici.
- Protegge i cavi durante la movimentazione del portello o della struttura, garantendo che non si danneggino o si impiglino in eventuali ostacoli. Indicata in attrezzature di controllo portatili o di laboratorio che vengono spesso movimentate.
- Le dimensioni contenute, le diverse opzioni di montaggio e di uscita cavo rendono il prodotto di facile installazione.
- Il cavo a otto poli consente di interfacciarsi a diversi dispositivi come punti luce, elettro-serrature, eventuali maniglie con interruttore elettrico.
- La cerniera CFM-PC può essere abbinata ad una o più cerniere complementari CFM-PCN (vedi fig.2) o alle maniglie con interruttore elettrico EBR-SWM, EBR-SWB e M.2000-SWM. In caso di portello ad apertura orizzontale o in generale di peso limitato è possibile utilizzare una sola cerniera.
- Raggio di curvatura minimo dei cavi esterni 30 mm.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFM.PC-SH | 700 | 1200 | 700 | 2200 | 800 | 2300 |
| CFM.PC-B | 700 | 1600 | 800 | 2400 | 800 | 1300 |
| Caratteristiche elettriche | ||
|---|---|---|
| Versione cavo | Versione connettore | |
| Diametro esterno | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Sezione conduttori | 8xAWG22 | 8xAWG22 |
| Tensione max | 400 V | 30 V |
| Intensità di corrente max | 4 A | 2 A |
| Ghiera di blocco | - | INOX AISI 316 |
| Guaina | PVC | PVC |
| UL Style | cRUus AWM STYLE 2587 | |
Esecuzioni speciali a richiesta
Cavi di lunghezza differente.
Istruzioni di montaggio
- Praticare i fori su telaio e portello come dima di foratura.
- Il lato della cerniera con uscita posteriore del cavo deve essere installato sul portello.
- La cerniera non deve essere usata come finecorsa meccanico sia per portello alla massima apertura che per portello in posizione di chiusura. Per questo motivo è necessario realizzare degli appositi fermi meccanici che limitino il movimento del portello.
- I cavi di connessione devono comunque sempre essere protetti contro i danni meccanici.