San - Antimicrobial
Smorzatori di carico
Materiale
Poliuretano.
Esecuzioni standard
Foro passante.
- PEB-80: durezza 80 Shore A, colore blu.
- PEB-90: durezza 90 Shore A, colore arancio.
- PEB-92: durezza 92 Shore A, colore rosso.
Temperatura di esercizio
- Temperatura massima di esercizio in continuo: 60°C.
- Temperatura minima di esercizio in continuo: PEB-80 e PEB-90: -20°C, PEB-92: +15°C.
L’impiego a temperature comprese tra i 60 e i 100°C è tollerato ma prevede una significativa riduzione delle caratteristiche.
Un’esposizione prolungata alla temperatura massima di esercizio può comportare anche un significativo decadimento delle caratteristiche meccaniche rispetto ai valori nominali indicati nei dati tecnici. (vedi dati tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
Le barre forate garantiscono un' elevata resistenza al carico assiale, evitando rotture improvvise in caso di sovraccarico.
Sono inoltre resistenti ad agenti chimici come acidi, grassi e oli (per dettagli sulla compatibilità chimica si faccia riferimento alla tabella Resistenza agli agenti chimici).
Possono essere impiegate come rulli su nastri trasportatori, tubi o tramite taglio o tornitura delle barre in poliuretano si possono ricavare molle per stampi, boccole e ammortizzatori.