GN 743.1 Spie di livello olio per alte temperature

Alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Alluminio, finitura lucida:

  • GN 743.1-A: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU).
  • GN 743.1-B: senza riflettore.

Alluminio anodizzato in colore nero:

  • GN 743.1-AS: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU).
  • GN 743.1-BS: senza riflettore.

Visiera

Vetro di sicurezza ESG.

Guarnizione

Rondella piana in FKM tipo VITON®*.

Temperatura massima di esercizio in continuo

180°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le spie di livello GN 743.1 possono essere utilizzati anche su serbatoi per olio in pressione (dati di resistenza a richiesta).

Accessori

Accessori a richiesta

Ghiere di ritegno in ottone GH. (solo filettature Gas) per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO