Flange terminali in tecnopolimero
Flange terminali
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore nero, finitura mat.
Asse e rotore ad elica
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore rosso.
Visiera tubolare
Vetro borosilicato, alta resistenza, adatto anche per utilizzo con soluzioni contenenti glicole.
Massima visibilità del flusso da ogni angolazione.
Tiranti
Acciaio INOX AISI 316L.
Viti e dadi
Acciaio zincato.
Esecuzioni standard
Filettatura gas cilindrica secondo normativa UNI ISO 228/1 o gas conica NPT - ANSI-ASME B1-20.
- HVF.: boccole in ottone e guarnizione di tenuta in gomma sintetica NBR.
- HVF-SST: boccole in acciaio INOX AISI 316 e guarnizione di tenuta in VITON®*.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100° C.
Caratteristiche e applicazioni
L’indicatore può essere montato in qualunque posizione.
Nel caso in cui venisse montato su tubi rigidi, si raccomanda di posizionare l'indicatore perfettamente in asse ai tubi stessi.
L’indicatore funziona con flussi liquidi bidirezionali.
Per mettere in rotazione l'elica è necessaria una portata minima (Q**) che dipende dal tipo di fluido e dalla sua viscosità (indicata in cSt, vedi tabella).
Esecuzione speciali a richiesta
Asse e rotore ad elica in colore blu.
* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomers.