AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Temperature di esercizio
La tabella riporta indicazioni generali per la scelta dei prodotti PEB e PES.
L’impiego a temperature comprese tra i 60°C e i 100°C è tollerato ma prevede una significativa riduzione delle caratteristiche tecniche.
Un’esposizione prolungata alla temperatura massima di esercizio può comportare anche un significativo decadimento delle caratteristiche meccaniche rispetto ai valori nominali.
| Temperature di esercizio | PEB-80 / PES-80 (colore blu) | PEB-90 / PES-90 (colore arancio) | PEB-92 / PES-92 (colore rosso) |
|---|---|---|---|
| -40 °C / -20 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
| -20 °C / +15 °C | ● | ● | ▲ |
| +15 °C / +60 °C | ● | ● | ● |
| +60 °C / +100 °C | ❒ | ❒ | ❒ |
| > 100 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
● Impiego consigliato; ❒ Impiego tollerato; ▲ Impiego sconsigliato
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto
-
Molle in poliuretano