San - Antimicrobial
Ruote gomma e ruote gommate termoplastiche con corpo centrale in plastica o alluminio. Carichi pesanti o leggeri.
Il ricco catalogo di ruote carrelli industriali Elesa propone anche ruote in gomma vulcanizzata o elastica con corpo centrale in plastica o in alluminio per impiego in ambienti umidi e in presenza di agenti atmosferici e ruote gommate termoplastiche, dedicate agli ambienti interni che possono presentare anche pavimentazioni delicate.
Disponibili con supporto a piastra fissa o girevole in lamiera di acciaio, le ruote carichi pesanti presentano portata dinamica fino a 5000N. Le ruote industriali vengono fornite anche con supporti a piastra fissa o girevole in lamiera di acciaio per carichi leggeri, con portata dinamica fino a 2250N. Segnaliamo le ruote per collettività che, grazie alle dimensioni ottimizzate, garantiscono il minimo ingombro e la massima facilità di azionamento.